The SFP28 transceiver provides 25GBase-ER throughput up to 30km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
![Module SFP28 25G 1310nm 30km DOM LC Duplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP-25GERL-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202409051432163il58x.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module SFP28 25G 1310nm 30km DOM LC Duplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP-25GERL-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202409051432163il58x.jpg)
![Module SFP28 25G 1310nm 30km DOM LC Duplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP-25GERL-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905143226jm44sg.jpg)
![Module SFP28 25G 1310nm 30km DOM LC Duplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP-25GERL-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82894.C.jpg)
![Module SFP28 25G 1310nm 30km DOM LC Duplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP-25GERL-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82894.D.jpg)
![Module SFP28 25G 1310nm 30km DOM LC Duplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP-25GERL-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82894.E.jpg)
![Module SFP28 25G 1310nm 30km DOM LC Duplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP-25GERL-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82894.F.jpg)
Module SFP28 25G 1310nm 30km DOM LC Duplex SMF Personnalisé
#82894
#82894
286,80 € TTC
FS P/N: SFP-25GERL-31
37 Vendus
23 Commentaires
0 Question
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Service d'Étiquettes :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
25G SFP28 DOM Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom(SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP28-25GER-31
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
25.8Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
30km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DML 1310nm
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
0~6dBm
Sensibilité du Récepteur
<-19dBm
Powerbudget
19dB
Receiver Overload
-4dBm
Power Consumption
≤2.2W
Extinction Ratio
4dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Not Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compliant, CPRI, eCPRI
DDM/DOM
Supported
Warranty
5 Years
Core Size
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Personnaliser les Marques Compatibles
Testé à 100% sur des Dispositifs Hôtes
Service d'Étiquetage Personnalisé En Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplissez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Pas de Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
22
1
0
0
0
R***s
United Kingdom
21/10/2023
The robust build and exceptional performance of FS modules have truly boosted my productivity.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)W***m
United Kingdom
23/09/2023
When it comes to reliable and efficient switching, FS modules are second to none.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)A***n
Ukraine
11/08/2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation