The 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet and 4x28G OTN client interfaces throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Taking BOX+FPC+PCBA separate design, it has great reliability, airtightness and heat dissipation performance. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 and OTU4 4I1-9D1F standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecom, service provider applications and 5G wireless network.
Note: The FS P/N is changed from Q28-100/112G-10 to QSFP-LR4-100GM, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 Double Taux 1310nm 10km DOM LC SMF Personnalisé Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202405061221161sfwvl.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 Double Taux 1310nm 10km DOM LC SMF Personnalisé Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405061221161sfwvl.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 Double Taux 1310nm 10km DOM LC SMF Personnalisé Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506122116wty7nx.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 Double Taux 1310nm 10km DOM LC SMF Personnalisé Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205114420433jgr.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 Double Taux 1310nm 10km DOM LC SMF Personnalisé Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405061221169r5r0q.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 Double Taux 1310nm 10km DOM LC SMF Personnalisé Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212051144204dyhfm.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 Double Taux 1310nm 10km DOM LC SMF Personnalisé Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88667.F.jpg)
Module QSFP28 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 Double Taux 1310nm 10km DOM LC SMF Personnalisé
#82637
#82637
1.317,60 € TTC
FS P/N: QSFP-LR4-100GM
19 Vendus
15 Commentaires
6 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Service d'Étiquettes :
15 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-LR4-100GM
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Data Rate
Dual Rate 103.1Gbps and 112Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Cable Type
SMF
Transmitter Type
4 x LAN WDM DML TOSA
Receiver Type
4 x PIN ROSA
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Puissance d'Émission(100G)
-4.3~4.5dBm
Sensibilité du Récepteur(100G)
<-8.6dBm
Puissance d'Émission(112G)
-0.6~4dBm
Sensibilité du Récepteur(112G)
<-8.4dBm
Receiver Overload(100G)
4.5dBm
Receiver Overload(112G)
4dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>4dB
Modulation Format
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Transmit and Dispersion Penalty
2.2dB
Powerbudget
6.3dB
Packaging Technology
BOX Packaging
Host FEC
Supported
Protocoles
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Application
100GBASE Ethernet, Telecom, 5G Network Mid/Backhaul
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200514/15894368045ebce184362a96.19417324.jpeg)
Caractéristiques
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023081610290600bhwb.jpg)
Personnaliser les Marques Compatibles
Testé à 100% sur des Dispositifs Hôtes
Service d'Étiquetage Personnalisé En Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplissez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
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
Tout (6)Application (1)Auto-negotiation (1)Conventional vs Dual Rate (1)Dual Rate (1)FEC (1)Matching Cables (1)OTU4 (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
15
0
0
0
0
W***h
United States
10/05/2023
I have to say – your website is the best website I have ever worked with.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)B***e
Australia
04/05/2023
I really like fs.com, you are so fast and also the quality is good.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)H***r
United States
26/04/2023
We have been happy with the quality of your modules. Thanks for your time.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation