Comme un dispositif optique passif, les atténuateurs de FS sont principalement utilisés dans la fibre optique pour déboguer la performance de puissance optique, la correction d'étalonnage d'instrument optique et l'atténuation des signaux optiques pour assurer la puissance optique à niveau stable et désiré dans la liaison sans aucun changement sur sa longueur d'onde originale de transmission.
![Atténuateur à Fibre Optique Fixe Monomode SC/UPC, Mâle-Femelle, 5dB (10pcs/Paquet) Cette image concerne AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/76147.G.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Atténuateur à Fibre Optique Fixe Monomode SC/UPC, Mâle-Femelle, 5dB (10pcs/Paquet) Cette image concerne AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.G.jpg)
![Atténuateur à Fibre Optique Fixe Monomode SC/UPC, Mâle-Femelle, 5dB (10pcs/Paquet) Cette image concerne AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.H.jpg)
![Atténuateur à Fibre Optique Fixe Monomode SC/UPC, Mâle-Femelle, 5dB (10pcs/Paquet) Cette image concerne AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.I.jpg)
![Atténuateur à Fibre Optique Fixe Monomode SC/UPC, Mâle-Femelle, 5dB (10pcs/Paquet) Cette image concerne AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.K.jpg)
![Atténuateur à Fibre Optique Fixe Monomode SC/UPC, Mâle-Femelle, 5dB (10pcs/Paquet) Cette image concerne AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.J.jpg)
![Atténuateur à Fibre Optique Fixe Monomode SC/UPC, Mâle-Femelle, 5dB (10pcs/Paquet) Cette image concerne AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.L.jpg)
Atténuateur à Fibre Optique Fixe Monomode SC/UPC, Mâle-Femelle, 5dB (10pcs/Paquet)
Atténuateur à Fibre Monomode Mâle-Femelle 5dB SC/UPC, Type Fixe
Les atténuateurs de fibre optique peuvent réduire le niveau de puissance d'un signal optique. Ils sont souvent combinés avec un composant système actif pour maintenir une puissance de signal souhaitée dans le réseau fibre.
Manchon en Céramique de Zircone
Polissage de précision pour réduire les reflets
Couvercle de Protection contre les Poussières
Protège l'atténuateur de la poussière et le garde propre
Boîtier Métallique Durable
Protège l'insert de noyau des dommages extérieurs
Les atténuateurs sont fabriqués en fibre optique avec dopage de métal-ion qui peut fournir des niveaux d'atténuation stables de 5dB afin d'éviter une surcharge optique sur le récepteur.
A***s
United States
D***n
Canada
C***n
Germany