![Générique Compatible C30 Module XFP 10G DWDM 100GHz 1553,33nm 80km DOM Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/75744.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Générique Compatible C30 Module XFP 10G DWDM 100GHz 1553,33nm 80km DOM Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75744.main.jpg)
![Générique Compatible C30 Module XFP 10G DWDM 100GHz 1553,33nm 80km DOM Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75744.B.jpg)
![Générique Compatible C30 Module XFP 10G DWDM 100GHz 1553,33nm 80km DOM Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75744.C.jpg)
![Générique Compatible C30 Module XFP 10G DWDM 100GHz 1553,33nm 80km DOM Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75744.D.jpg)
![Générique Compatible C30 Module XFP 10G DWDM 100GHz 1553,33nm 80km DOM Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75744.E.jpg)
Générique Compatible C30 Module XFP 10G DWDM 100GHz 1553,33nm 80km DOM
#75744
#75744
730,80 € TTC
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
57 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module XFP 10G DWDM (SMF, 1553.33nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
DWDM-XFP10G-80
Nom du Fournisseur
FS
Format
XFP
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1553.33nm
Distance de Transfert Maxi
80km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
EML DWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-1 ~ 4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation