FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne CWDM-XFP10G-40M.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40M.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40M.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40M.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40M.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40M.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40M.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40M.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40M.
Cette image concerne CWDM-XFP10G-40M.

Générique Compatible Module XFP 10G CWDM 1590nm 40km DOM

#75648
#75648

Semtech EML <3W LC Duplex SMF

562,80 € TTC
FS P/N: CWDM-XFP10G-40M
1 Vendu
0 Commentaire
2 Questions
Précommande, Expédié avant 16 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Module XFP 10G CWDM (SMF, 1590nm, 40km, LC, DOM)

Spécifications
Numéro de Référence
CWDM-XFP10G-40M
Nom du Fournisseur
FS
Format
XFP
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1590nm
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
EML CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-0.9 ~ 4.0dBm
Sensibilité du Récepteur
< -15dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation