FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne DWDM-SFP1G-ZX.

Générique C23 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1558,98nm 40km DOM LC Duplex SMF

Hot #75467
Hot #75467

Macom DFB ≤1W ITU LC Duplex

274,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
65 Vendus
302 Commentaires
2 Questions
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Module SFP 1000BASE-DWDM (SMF, 1558.98nm, 40km, LC, DOM)

Spécifications
Numéro de Référence
DWDM-SFP1G-ZX
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi
1000Mbps
Longueur d'Onde
1558.98nm
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB DWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
0 ~ 5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compatible
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur
pour plus d'informations.
Remarque: Lorsque l'émetteur-récepteur à longue portée est utilisé pour une transmission à courte distance, veuillez l'assortir d'un atténuateur approprié selon le tableau ci-dessous.
Distance
≤ 20km
≤ 30km
≤ 40km
Atténuateur

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
249
37
16
0
0

S***q

Hong Kong, China

13/02/2022
5.0
You can learn more taking this module apart than from some MIT courses. Totally worth the money.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

H***s

United States

25/04/2020
5.0
Used the module for our 20km link. FS guys advised that we’d better use fiber attenuator of 5dB to ensure the performance over the link. We took this advice, and bought the module and attenuator together. My link was stable without any packet loss.
Achat Vérifié
Utile (10)
Commentaire (0)

T***n

United States

10/04/2020
5.0
Looking for cost-effective SFP DWDM fiber modules in our building to building run (18km and 32km). We did research about FS, and knew that FS had already designed many OTN cases for different industries. Then I sent our building to building network project to them, and asked them to mark a clear connection for each node. Promptly, we received their reply. They drew a whole connecting diagram, and marked the products that we needed next to the corresponding link. The man also calculated the fiber loss for us. He emphasized that we must use a 5dB fiber attenuator for our 18km link, while 32km didn’t need it. We were very happy with the man’s explanation about products and his expertise. And we quickly ordered the modules and fiber cables at FS. All is good.
Achat Vérifié
Utile (18)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation