L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Générique prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique telles que l'Ethernet 10G.
![Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1270nm 40km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230316182143k9pd32.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1270nm 40km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316182143k9pd32.jpg)
![Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1270nm 40km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316182143g31csk.jpg)
![Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1270nm 40km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316182143occ87n.jpg)
![Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1270nm 40km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316182143386vti.jpg)
![Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1270nm 40km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316182143t4yv3b.jpg)
![Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1270nm 40km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74718.F.jpg)
Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1270nm 40km DOM LC SMF
Hot #74718
Hot #74718
262,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP10G-40S
198 Vendus
178 Commentaires
6 Questions
Longueur d'Onde :
8 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
9 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1270nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
CWDM-SFP10G-40S
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1270nm
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
0 ~ 5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -16dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650250121625cd189a42a70.94035575.jpeg.webp)
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.2W , haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
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
112
50
16
0
0
E***n
United States
27/05/2020
We are seeking for some cost-effective SFP+ CWDM modules for our project to support 35km transmission. I've found that one CWDM case from FS Twitter has a similar situation with our current project. Since the network solution that they design for that case is pretty nice, I tried to consult with the AM to get some advice. The FS technical team helped us to check our link plan and even revise some details in our existing diagram, like calculating the fiber loss and confirming the modules' compatibility. Really appreciated the professional advice and considerate assistance of you guys. The modules that you recommended worked flawlessly on our switches, which are optimal for our 10G network. Thanks for your support!
Achat Vérifié
Utile (12)
Commentaire (0)D***t
France
09/05/2020
Considering the financial cost, we gave up the transceivers from the original brand and decided to pick third-party transceivers from a reliable supplier. One of our friends recommended FS to us, and we found that the merchandise is fairly priced. Therefore, we bought 40 pcs of the 10G optical transceivers. Compatibility used to be our biggest concern. However, these modules are fully compatible with our Cisco switches and have been working perfectly without any problems till now. No complaints whatsoever.
Achat Vérifié
Utile (15)
Commentaire (0)V***a
United States
08/02/2020
Firstly and most importantly, the module worked well on our Cisco switch. Secondly, the package and the logistics were worth mentioning. We received the module without any scratches in three days or so.
Achat Vérifié
Utile (12)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation