L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Générique prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 20km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique telles que l'Ethernet 10G.
![Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1430nm 20km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/74708.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1430nm 20km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74708.main.jpg)
![Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1430nm 20km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74708.B.jpg)
![Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1430nm 20km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74708.C.jpg)
![Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1430nm 20km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74708.D.jpg)
![Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1430nm 20km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74708.E.jpg)
![Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1430nm 20km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74708.F.jpg)
Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1430nm 20km DOM LC SMF
Hot #74708
Hot #74708
262,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP10G-20S
124 Vendus
97 Commentaires
6 Questions
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 2 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1430nm, 20km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
CWDM-SFP10G-20S
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1430nm
Distance de Transfert Maxi
20km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-6 ~ 2dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14.4dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650249080625ccd78352132.19924693.jpeg.webp)
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.2W , haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
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
60
24
13
0
0
S***r
United States
20/09/2016
The products we chose were very high quality. Shipping was quick & it was an overall great experience. Highly recommend FS.COM!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)L***l
United States
17/09/2016
Always the best online store for optical devices!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)P***g
United States
13/06/2016
Customer Service is excellent when I asked some questions about this product.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation