FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-20S.

Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1410nm 20km DOM LC SMF

Hot #74707
Hot #74707

Semtech DFB ≤1.2W LC Duplex

262,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP10G-20S
54 Vendus
97 Commentaires
6 Questions
3 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1410nm, 20km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Générique prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 20km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique telles que l'Ethernet 10G.

Spécifications
Numéro de Référence
CWDM-SFP10G-20S
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1410nm
Distance de Transfert Maxi
20km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-6 ~ 2dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14.4dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.2W , haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.5
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    60
    24
    13
    0
    0

    S***r

    United States

    20/09/2016
    5.0
    The products we chose were very high quality. Shipping was quick & it was an overall great experience. Highly recommend FS.COM!
    Achat Vérifié
    Utile (1)
    Commentaire (0)

    L***l

    United States

    17/09/2016
    5.0
    Always the best online store for optical devices!
    Achat Vérifié
    Utile (1)
    Commentaire (0)

    P***g

    United States

    13/06/2016
    5.0
    Customer Service is excellent when I asked some questions about this product.
    Achat Vérifié
    Utile (1)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation