FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-40G-4LCAO30.
Cette image concerne QSFP-40G-4LCAO30.
Cette image concerne QSFP-40G-4LCAO30.
Cette image concerne QSFP-40G-4LCAO30.
Cette image concerne QSFP-40G-4LCAO30.
Cette image concerne QSFP-40G-4LCAO30.
Cette image concerne QSFP-40G-4LCAO30.
Cette image concerne QSFP-40G-4LCAO30.
Cette image concerne QSFP-40G-4LCAO30.
Cette image concerne QSFP-40G-4LCAO30.
Cette image concerne QSFP-40G-4LCAO30.
Cette image concerne QSFP-40G-4LCAO30.
Cette image concerne QSFP-40G-4LCAO30.
Cette image concerne QSFP-40G-4LCAO30.
Cette image concerne QSFP-40G-4LCAO30.
Cette image concerne QSFP-40G-4LCAO30.

30m (98ft) Générique Compatible Câble Breakout Actif QSFP+ 40G vers 4 LC Duplex

#74575
#74575

≤1.5W 3mm Fibre

158,40 € TTC
FS P/N: QSFP-40G-4LCAO30
93 Vendus
69 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Générique Compatible Câble Breakout AOC QSFP+ 40G (30 mètres, OM3 MMF, QSFP+ vers 4 LC duplex)

Le Câble Optique Actif Breakout 40G QSFP+ vers 4 LC duplex fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8436, IEEE 802.3ba et QSFP MSA.
Il fournit une connexion d'un port QSFP+ 40G à une extrémité et à quatre connecteurs LC duplex à l'autre extrémité et convient pour des connexions rapides et simples à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.

Note : Le P/N FS est passé de Q-8LCAO30 à QSFP-40G-4LCAO30, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-40G-4LCAO30
Nom du Fournisseur
FS.COM
Type de Connecteur
QSFP+ vers 4 LC duplex
Débit de Données Maxi.
40Gbps
Rayon de Courbure Minimum
3mm
Type de Fibre
Fibre Multimode OM3 (MMF)
Longueur de Câble
30m (98.43ft)
Matériau de Gaine
OFNP
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
10G/40Gigabit Ethernet ou Fibre Channel

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.9
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    60
    8
    1
    0
    0

    V***e

    Finland

    18/08/2023
    5.0
    Works nicely with a Dell EMC N4064.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    V***n

    Australia

    18/07/2023
    5.0
    Yes, the order was picked up yesterday and is working well. We had a need for two cables in an emergency. They were in stock at the US warehouse, which is located approximately 45 minutes from our office. It was the perfect solution to our problem. The staff at the warehouse had the order waiting when I arrived to pick it up and it was ready even before I expected it. The only suggestion that I would offer is to have a sign on the front door regarding the doorbell to ring. The door was locked and the doorbell was not clear. Someone waiting inside opened the door for me after a few minutes. Other than that, I greatly appreciate the pickup service. It helped us very much.I will also be following up regarding the SFP order and processing a PO for that.
    Achat Vérifié
    Utile (10)
    Commentaire (0)

    S***n

    United States

    01/08/2022
    5.0
    Very nice experience. I will continues working with you. See you soon.
    Achat Vérifié
    Utile (2)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation