FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.

Longueur de Jarretière Optique Personnalisée LC UPC vers SC UPC Duplex OM2 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

#74393
#74393

BIF 1/Réseaux 10G

5,52 € TTC
FS P/N: OM2LCSCDX
1.3K Vendus
312 Commentaires
7 Questions
Longueur :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 1 An

Jarretière Optique 50/125μm OM2 Multimode Rentable, Haute Qualité et Insensible aux Courbures

La jarretière optique monomode insensible aux courbures 50/125μm OM2 multimode a une atténuation plus faible lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rend l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, réseaux d'entreprise, salles de télécommunication, fermes de serveurs, réseaux de stockage en nuage et tout lieu où les jarretières optiques sont nécessaires. Il est conforme à la norme RoHS, et toutes les jarretières optiques sont testées pour éviter la perte d'insertion afin d'assurer une haute qualité.

Cette jarretière optique 50/125 OM2 multimode est idéale pour connecter des modules SFP, 1000BASE-SX, etc., pour les applications gigabit Ethernet et fibre channel.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC à SC UPC
Grade de Fibre
Insensible à la Courbure
Nombres de Fibres
Duplex
Mode de Fibre
OM2 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 1G
550m à 850nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥30dB
Rayon de Courbure Min.
(Noyau de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Min.
(Jarretière Optique)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0 dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0 dB/km
Gaine de Câble
Riser (OFNR)
Diamètre Extérieur du Câble (OD)
2.0mm
Polarité
A (Tx) à B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20~70°C

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.

02:42

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5 02:42
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum de 20D/10D

La fibre insensible à la courbure permet des courbures de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.

Férule en Céramique Zircone

Les férules de précision en céramique de zircone ont une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction 90-150N

Le câble anti-traction 90-150N empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Répond aux différents besoins d'installation en intérieur

Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.9
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    281
    31
    0
    0
    0

    M***c

    Slovenia

    15/01/2024
    5.0
    ...................
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    M***c

    Slovenia

    15/01/2024
    5.0
    .....................
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    s***a

    Portugal

    05/09/2023
    5.0
    Very good service and material
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Votre Historique de Navigation