FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne OM3LCSTDX.
Cette image concerne OM3LCSTDX.
Cette image concerne OM3LCSTDX.
Cette image concerne OM3LCSTDX.
Cette image concerne OM3LCSTDX.
Cette image concerne OM3LCSTDX.
Cette image concerne OM3LCSTDX.
Cette image concerne OM3LCSTDX.

Longueur de Jarretière Optique Personnalisée LC UPC vers ST UPC Duplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

#74382
#74382

BIF Réseaux 10G

5,64 € TTC
FS P/N: OM3LCSTDX
860 Vendus
210 Commentaires
4 Questions
Longueur :
m
m
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 1 An

Jarretière Optique 50/125μm OM3 Multimode Rentable, de Haute Qualité et Insensible aux Courbures

La jarretière optique multimode OM3 50/125μm insensible aux courbures présente une atténuation inférieure en cas de courbure ou de torsion par rapport aux jarretières optiques traditionnelles, ce qui facilite l'installation et maintenance des câbles à fibre optique. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, réseaux d'entreprise, salles de télécommunication, fermes de serveurs, réseaux de stockage en nuage et tout lieu où les jarretières optiques sont nécessaires. Il est conforme à la norme RoHS, et toutes les jarretières optiques sont testées pour éviter la perte d'insertion afin d'assurer une haute qualité.

Cette jarretière optique 50/125 OM3 multimode est idéale pour la connexion des modules SFP+ 10G SR, 10G LRM, etc. pour les connexions Ethernet 10G/40G/100G et constitue la spécification de fibre préférée pour les connexions Ethernet 10G.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC à ST UPC
Grade de Fibre
Insensible à la Courbure
Nombres de Fibres
Duplex
Mode de Fibre
OM3 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 10G
300m à 850nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥30dB
Rayon de Courbure Min.
(Noyau de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Min.
(Jarretière Optique)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0 dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0 dB/km
Gaine de Câble
Riser (OFNR)
Diamètre Extérieur du Câble (OD)
2.0mm
Polarité
A (Tx) à B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20~70°C

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre les câbles OM3 et OM4 appliqués dans les connexions 40G/100G.

00:39

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G 00:39
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Fibre Insensible à la Courbure pour les Espaces Restreints ou Courbés

Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.

Rayon de Courbure Minimum de 20D/10D

La fibre insensible à la courbure permet des courbures de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.

Férule en Céramique Zircone

Les férules de précision en céramique de zircone ont une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction 90-150N

Le câble anti-traction 90-150N empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.8
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    178
    32
    0
    0
    0

    N***e

    Australia

    03/08/2022
    5.0
    Unbelievable price, great service and fast delivery. Was also really impressed with the packaging and build quality of the ports. Strongly recommend these guys for all finer networking.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    C***n

    Japan

    21/07/2022
    5.0
    cheaper and easy to remove from module
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    A***e

    United States

    13/07/2022
    5.0
    They custom made to length, answered every question I had, and sent within the time they scheduled. This was my first work with fiber and they made me comfortable enough to make the run with little problems. This was perfect service with good product.
    Achat Vérifié
    Utile (3)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Votre Historique de Navigation