FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne OM3LCSTDX.
Cette image concerne OM3LCSTDX.
Cette image concerne OM3LCSTDX.
Cette image concerne OM3LCSTDX.
Cette image concerne OM3LCSTDX.
Cette image concerne OM3LCSTDX.
Cette image concerne OM3LCSTDX.
Cette image concerne OM3LCSTDX.

Longueur de Jarretière Optique Personnalisée LC UPC vers ST UPC Duplex OM3 Multimode OFNP 2,0mm

#74376
#74376

BIF Réseaux 10G

6,36 € TTC
FS P/N: OM3LCSTDX
1.4K Vendus
0 Commentaire
4 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 1 An

Jarretière Optique 50/125μm OM3 Multimode Rentable, de Haute Qualité et Insensible aux Courbures

La jarretière optique multimode OM3 50/125μm insensible aux courbures présente une atténuation inférieure en cas de courbure ou de torsion par rapport aux jarretières optiques traditionnelles, ce qui facilite l'installation et maintenance des câbles à fibre optique. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, réseaux d'entreprise, salles de télécommunication, fermes de serveurs, réseaux de stockage en nuage et tout lieu où les jarretières optiques sont nécessaires. Il est conforme à la norme RoHS, et toutes les jarretières optiques sont testées pour éviter la perte d'insertion afin d'assurer une haute qualité.

Cette jarretière optique 50/125 OM3 multimode est idéale pour la connexion des modules SFP+ 10G SR, 10G LRM, etc. pour les connexions Ethernet 10G/40G/100G et constitue la spécification de fibre préférée pour les connexions Ethernet 10G.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC à ST UPC
Grade de Fibre
Insensible à la Courbure
Nombres de Fibres
Duplex
Mode de Fibre
OM3 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 10G
300m à 850nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥30dB
Rayon de Courbure Min.
(Noyau de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Min.
(Jarretière Optique)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0 dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0 dB/km
Gaine de Câble
OFNP
Diamètre Extérieur du Câble (OD)
2.0mm
Polarité
A (Tx) à B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20~70°C

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre les câbles OM3 et OM4 appliqués dans les connexions 40G/100G.

00:39

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G 00:39
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Fibre Insensible à la Courbure pour les Espaces Restreints ou Courbés

Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.

Fibre insensible aux courbures

Le câble BIF peut être fixé et plié sur les coins et angles sans réduire la performance.

Rayon de Courbure Minimum de 7.5mm

La performance de courbure améliore l'utilisation des gaines, permettant ainsi d'installer des boîtiers plus petits.

Férule en Céramique Zircone

Les IL et RL optimaux assurent une transmission de signal stable, protégeant ainsi la sécurité de votre réseau.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation