Cette jarretière optique multimode 50/125μm OM4 insensible aux courbures présente moins d'atténuation lorsqu'il est plié ou tordu par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, ce qui rendra l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces.
Cette jarretière optique multimode 50/125μm OM4 est idéale pour connecter des émetteurs-récepteurs 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc. pour les connexions Ethernet 10/40/100G et constitue la spécification de fibre préférée pour les applications 40/100G. Il peut également économiser plus d'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les parcs de serveurs, les réseaux de stockage cloud et partout où des câbles de raccordement fibre sont nécessaires.
![Longueur de Jarretière Optique Personnalisée LC UPC vers SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm Cette image concerne OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/74371.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Longueur de Jarretière Optique Personnalisée LC UPC vers SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm Cette image concerne OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74371.main.jpg)
![Longueur de Jarretière Optique Personnalisée LC UPC vers SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm Cette image concerne OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74371.B.jpg)
![Longueur de Jarretière Optique Personnalisée LC UPC vers SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm Cette image concerne OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74371.C.jpg)
![Longueur de Jarretière Optique Personnalisée LC UPC vers SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm Cette image concerne OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74371.D.jpg)
![Longueur de Jarretière Optique Personnalisée LC UPC vers SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm Cette image concerne OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74371.E.jpg)
Longueur de Jarretière Optique Personnalisée LC UPC vers SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm
Jarretière Optique 50/125μm OM4 Multimode Rentable, Haute Qualité et Insensible aux Courbures
Vidéo
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210129182645_846.jpg)
Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre les câbles OM3 et OM4 appliqués dans les connexions 40G/100G.
Vidéo
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210129182858_119.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220426/165094066462675af8221b56.29622510.jpeg.webp)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230711171538o0lkxg.jpg)
Rayon de Courbure Minimum de 20D/10D
La fibre insensible à la courbure permet des courbures de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.
Férule en Céramique Zircone
Les férules de précision en céramique de zircone ont une durée de vie de 500 insertions.
Résistance à la Traction 90-150N
Le câble anti-traction 90-150N empêche la rupture et prolonge la durée de vie.
Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans les centres de données.
La polarité unifiée des fibres optiques garantit l'intégrité des données et la fiabilité du système en favorisant l'interopérabilité entre les appareils et en réduisant les problèmes de signal.
K***y
United Kingdom
happy with order. FS was the only supplier that could supply my spec/request.
C***a
Cyprus
B***l
Malta