FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SMSTDX.
Cette image concerne SMSTDX.
Cette image concerne SMSTDX.
Cette image concerne SMSTDX.
Cette image concerne SMSTDX.
Cette image concerne SMSTDX.
Cette image concerne SMSTDX.
Cette image concerne SMSTDX.

Longueur de Jarretière Optique Personnalisée ST UPC vers ST UPC Duplex OS2 Monomode LSZH 2,0mm

#74338
#74338

G.657.A1 Réseaux 1/10/40/100/400G

5,76 € TTC
FS P/N: SMSTDX
1.8K Vendus
298 Commentaires
4 Questions
Longueur :
m
m
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 1 An

Jarretière Optique Monomode 9/125μm Insensible aux Courbures, Rentable et de Haute Qualité

La jarretière optique monomode 9/125μm est compatible avec les réseaux d'entreprise, la salle de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires. Elle répond à la norme RoHS, et toutes les jarretières optiques sont testées pour éviter la perte d'insertion afin d'assurer une haute qualité.

Cette jarretière optique monomode OS2 9/125 est idéale pour les connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
ST UPC à ST UPC
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥50dB
Rayon de Courbure Min.
(Noyau de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Min.
(Jarretière Optique)
10/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310 nm
0.36 dB/km
Atténuation à 1550 nm
0.22 dB/km
Nombres de Fibres
Duplex
Diamètre Extérieur du Câble (OD)
2.0mm
Gaine de Câble
LSZH
Polarité
A (Tx) à B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20~70°C
Température de Stockage
-40~80°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Le Câble de Catégorie Professionnelle Garantit une Transmission de Haute Qualité

Les assemblages de câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière et répondent facilement à vos diverses exigences en matière de câblage.

Rayon de Courbure Minimum de 10/5D

The G.657.A1 fiber allows tighter cable bends for routing.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie d'insertion de 500 fois.

Résistance à la Traction de 90-150N

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation en Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans le centre de données.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    5.0
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    284
    14
    0
    0
    0

    G***a

    Canada

    14/05/2024
    5.0
    Great service and fast turn around.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    L***o

    France

    23/02/2024
    5.0
    Toujours aussi parfait , professionnel et très courtois .

    Merci beaucoup et à très bientôt.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    L***o

    France

    28/01/2024
    5.0
    Comme toujours chez Fs.com , de bon produit à bon prix !
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Votre Historique de Navigation