Le Câble à Attache Directe Cisco QSFP-4SFP10G-CU7M Compatible QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir la connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8436, SFF-8431 et SFP+ & QSFP MSA.
Il fournit une connexion d’un port 40G QSFP+ à une extrémité et de quatre ports 10G SFP+ à l’autre extrémité et convient aux interconnexions à courte portée rentables au sein de la salle d’équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc. Note: Le P/N FS est passé de Q-4SPC07 à QSFP-40G-4SPC07, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.Note : FS Box ne prend actuellement pas en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
7m (23ft) Cisco QSFP-4SFP10G-CU7M Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G
#73910
#73910
154,80 € TTC
FS P/N: QSFP-40G-4SPC07
405 Vendus
556 Commentaires
3 Questions
Longueur :
20 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 sept., 2024
45 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco QSFP-4SFP10G-CU7M Compatible 40G QSFP+ DAC Breakout Cable (7 mètres, Passif, QSFP+ à 4 SFP+, 26AWG)
Spécifications
Cisco Compatible
QSFP-4SFP10G-CU7M
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP+ vers 4 SFP+
Débit de Données Maxi.
40Gbps
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Fil AWG
26AWG
Longueur de Câble
7m(22.96ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Centre de Test
Centre de Test
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache direct convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 40 Gigabits entre des ports QSFP+ 40G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤0.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
21mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Breakout 4x10G (1)Cable Length (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
453
87
16
0
0
J***n
China
05/01/2023
Can I use this from Dell S5232 to connect a Dell server with 10G NIC?
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***w
United States
14/08/2022
Works great. I used to connect Supermicro servers to a Dell switch.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)C***l
United States
27/10/2021
Great quality and excellent cable build. We\'ve bought this multiple times
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation