Le tiroir à Rack verrouillable 4U pour Racks & Baies EIA 19" est doté d’une construction en acier robuste et d’une serrure intégrée, fournissant un boîtier sécurisé et durable à long terme pour stocker tout équipement dont vous avez besoin pour votre centre de données, tels que des outils de réseau, des souris, des logiciels, des manuels et des câbles de rechange. Ce tiroir à rack a une capacité de charge maximale de 44 lbs (20 kg). Ce tiroir de rangement coulissant est une solution rentable qui fournit rangement rangé et hors de la voie.
Il se verrouille solidement avec les clés incluses pour aider à prévenir les dommages, la falsification ou le vol. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le tiroir 4U glisse en douceur dans le support, à l’écart du chemin jusqu’à la prochaine fois que vous aurez besoin d’un tournevis rapide ou d’un câble de brassage.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Tiroir Verrouillable de Montage en Rack 4U
Tiroir Verrouillable 4U pour Montage en Rack
Corps en acier robuste d'une capacité de 44 livres
Montage à l'avant des racks EIA ou des baies
Moyen pratique de ranger vos accessoires essentiels
Rail de Guidage Lisse
Permettre le tiroir de s'étendre en ligne droite et de le pousser ou de le tirer de manière plus stable et plus rapide.
Verrouillage Sécurisé
Tous les tiroirs sont munis d'une serrure pour assurer la sécurité de vos objets de valeur.
Construction Robuste
Construction en acier laminé à froid SPCC avec une finition enduite de poudre noire pour la longévité.
Le tiroir à montage en rack vous permet de sécuriser tous les objets là où ils sont utilisés le plus près de l'équipement. Il se verrouille solidement avec les clés incluses pour prévenir les dommages, la falsification ou le vol.
G***d
France
K***e
United States
C***a
Spain