Le câble réseau fin Cat6 est une solution parfaite pour les applications dans les centres de données à haute densité. Ce câble de taille réduite permet de soulager la congestion et d'améliorer le flux d'air dans les racks. La protection anti-accrochement évite les problèmes indésirables de câble lors de l'installation et fournit un décharge de tension supplémentaire. Pour les réseaux informatiques Gigabit et Fast Ethernet, le câble en cuivre de catégorie 6 supporte une vitesse maximum de 10Gbps sur un câble de 37-55 mètres et de 100 mètres pour les réseaux (normes 10/100/1000BASE-T) plus lent.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1,5ft (0,5m) Câble Réseau Ethernet Fin Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Vert
Câble Réseau Ethernet Fin Cat6 Snagless Booted Non Blindé (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T
Avantages Principaux
Le Cuivre Pur Nu Produit Moins de Perte de Signal et est Plus Durable que le CCA
Les Connecteurs RJ45 Plaqués en Or de 50μ'' Offrent une Résistance Maximale à la Corrosion
Les Contacts à 3 Broches Chevauchent Correctement les Conducteurs
4 Paires Torsadées pour Réduire la Diaphonie, le Bruit et les Interférences
Épaisseur de 28AWG est idéale pour le chemin dans les espaces les plus restreints
Facilité d'acheminement à travers les panneaux de gestion des câbles
Rétrocompatible avec tout câble réseau Cat5e ou Cat5 existant
Convient aux environnements à haute densité, tels que les centres de données et les salles de télécommunications
Ils sont dotés d'une gaine de protection en PVC souple
La conception de la fiche sans accroc permet d'éviter les dommages lors du branchement et du débranchement du câble
Durée de Vie ≥ 750 Cycles d'Insertion
Les Couleurs et Longueurs Multiples Simplifient les Parcours de Câbles Complexes
Testé avec un Fluke DSX-8000 Versiv CableAnalyzer, Certification CE, Reach, RoHS
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Prise modulaire RJ45, Gaine en PVC et boot de réduction de traction pour augmenter la durée de vie du câble.
Prise Modulaire RJ45
Il est compatible avec les ordinateurs portables, les routeurs, les téléviseurs, les boîtiers TV, les commutateurs, les imprimantes, etc.
Gaine en PVC
La gaine en PVC présente de bonnes performances ignifuge.
Boot de Réduction de Traction
Le boot augmente la friction lors du branchement et du débranchement.
Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.
N***r
Canada
C***n
Canada
F***a
United States