Les Câbles Optiques Actifs QSFP+ Compatibles Mellanox MC220731V-030 sont des assemblages de fibres à connexion directe avec des connecteurs QSFP+ et fonctionnent sur une Fibre Multimode (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8436 MSA. Il s’agit d’une solution rentable par rapport à l’utilisation d’émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques, et convient aux connexions 56 Gbps au sein des racks et entre les racks adjacents.
Note : Le P/N FS est changé de QSFP56-AO30 à QSFP-56G-AO30,, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.
![FS 30m (98ft) Mellanox MC220731V-030 Compatible Câble Optique Actif QSFP+ 56G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230504202937w21yie.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![FS 30m (98ft) Mellanox MC220731V-030 Compatible Câble Optique Actif QSFP+ 56G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230504202937w21yie.jpg)
![FS 30m (98ft) Mellanox MC220731V-030 Compatible Câble Optique Actif QSFP+ 56G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230504202937hjz2co.jpg)
![FS 30m (98ft) Mellanox MC220731V-030 Compatible Câble Optique Actif QSFP+ 56G Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627180458lv11lf.jpg)
![FS 30m (98ft) Mellanox MC220731V-030 Compatible Câble Optique Actif QSFP+ 56G Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627180458dtqce3.jpg)
![FS 30m (98ft) Mellanox MC220731V-030 Compatible Câble Optique Actif QSFP+ 56G Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627180458g7ze2o.jpg)
FS 30m (98ft) Mellanox MC220731V-030 Compatible Câble Optique Actif QSFP+ 56G
#71516
#71516
194,40 € TTC
FS P/N: QSFP-56G-AO30
31 Vendus
0 Commentaire
1 Question
Longueur :
4 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS pour Mellanox MC220731V-030 Compatible, 56G QSFP+ AOC (30 mètres, QSFP+ à QSFP+)
Spécifications
Mellanox Compatible
MC220731V-030
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP+ vers QSFP+
Débit de Données
FDR 56Gbps
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Longueur de Câble
30m (98.43ft)
Matériau de Gaine
OFNP
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
56G InfiniBand , 4x FDR, Fibre Channel
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_836.jpg)
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 56G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 1.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 56G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Application (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation