Branchez la rallonge électrique pour augmenter la flexibilité et l'efficacité de votre environnement de travail. Elle remplace parfaitement les câbles d'alimentation anciens ou peu fiables.
![Câble d'Alimentation (SABS vers IEC320 C13) pour Switchs Ethernet de FS, 6ft (1,8m) H05VV-F 3G0.75mm² 250V/10A-16A, Noir Cette image concerne FSPSABSC13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/71228.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Câble d'Alimentation (SABS vers IEC320 C13) pour Switchs Ethernet de FS, 6ft (1,8m) H05VV-F 3G0.75mm² 250V/10A-16A, Noir Cette image concerne FSPSABSC13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71228.main.jpg)
![Câble d'Alimentation (SABS vers IEC320 C13) pour Switchs Ethernet de FS, 6ft (1,8m) H05VV-F 3G0.75mm² 250V/10A-16A, Noir Cette image concerne FSPSABSC13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71228.B.jpg)
![Câble d'Alimentation (SABS vers IEC320 C13) pour Switchs Ethernet de FS, 6ft (1,8m) H05VV-F 3G0.75mm² 250V/10A-16A, Noir Cette image concerne FSPSABSC13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71228.C.jpg)
![Câble d'Alimentation (SABS vers IEC320 C13) pour Switchs Ethernet de FS, 6ft (1,8m) H05VV-F 3G0.75mm² 250V/10A-16A, Noir Cette image concerne FSPSABSC13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71228.D.jpg)
![Câble d'Alimentation (SABS vers IEC320 C13) pour Switchs Ethernet de FS, 6ft (1,8m) H05VV-F 3G0.75mm² 250V/10A-16A, Noir Cette image concerne FSPSABSC13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71228.E.jpg)
Câble d'Alimentation (SABS vers IEC320 C13) pour Switchs Ethernet de FS, 6ft (1,8m) H05VV-F 3G0.75mm² 250V/10A-16A, Noir
#71228
#71228
8,40 € TTC
FS P/N: FSPSABSC13-10A
44 Vendus
3 Commentaires
2 Questions
50 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 25 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 1 An
Câbles d'Alimentation avec Prise Sudafricaine pour Switchs Ethernet FS, Noir
Spécifications
Mâle
SABS
Femelle
IEC320 C13
Longueur
6ft (1.8m)
Couleur
Noir
Calibre
H05VV-F 3G 0.75mm²
Compabilité de Voltage
100-250VAC
Gaine
SJT (Matériau PVC)
Nombre des Conducteurs
3 Fils, Bleu, Marron et Vert & Jaune
Courant d'Entrée Maximal
10A
Température Nominale de Gaine
105°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Rallonge d'Alimentation SABS vers IEC320 C13
Fabrication des Cordons d'Alimentation
Une isolation en PVC et gaine protègent le conducteur interne des conditions extérieures, garantissant sécurité et durabilité.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
Y***a
United States
01/05/2023
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
Achat Vérifié
Utile (7)
Commentaire (0)A***s
Australia
26/01/2023
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)B***d
United States
11/10/2018
I needed some power cables for use overseas and they were not easy to find from other venders. This company is very highly trusted, they answer all your question and very fast shipping and the power cords are very easy to use.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation