Le chemin de câble est une solution idéale dans les centres de données, les têtes de réseau, les salles de télécommunication et les baies de brassage - presque toutes les applications nécessitent une protection ou une ségrégation des câbles à fibre optique. Une capacité plus grande vous permet d'acheminer des comptages de câbles plus élevés. Le Chemin/Canal de câble de FS qui permet de gagner du temps, garantit que les canaux et les raccords sont assemblés efficacement. Et un rayon de courbure approprié empêche la détérioration ou la rupture des câbles à fibre optique.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Section Droite 4" x 5" du Système de Chemin de Câble/Routage à Fibre Optique
Section Droite 4" x 5" du Système de Chemin de Câble/Routage à Fibre Optique
Vidéo
Vidéo
Matériau PVC
Haute résistance à la flamme
Robustesse et durabilité
Les sections droites sont utilisées pour transporter des câbles horizontalement dans tout le système. Référez-vous au cas ci-dessous pour connaître les pièces requises et les emplacements d'installation.
Matériau Ignifuge de Haute Qualité
Le niveau d'ignifugation dépasse la Norme Internationale UL94-V0. Une fois allumé, il peut être auto-extinguible en 1 seconde.
Conception de plein arc, protection efficace de fil machine
Tous les systèmes de Chemin de Câble sont conçus en arc de cercle, ce qui peut protéger votre fil intact.
Installation Facile
La surface de coupe est lisse et propre avec un design exquis, qui correspond à la vis et la rend facile à assembler.
Section Droite
Té Horizontal
Junction
Croix
Coude à 90
Conversion
Coude 45° vers le haut
Coude 45° vers le bas
Descente d'eau
B***t
United States
O***a
United States
J***e
United States