Le Câble à Attache Directe 56G QSFP+ fonctionne sur le cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour assurer une connectivité de qualité. Ce DAC est conforme aux normes MSA IEEE802.3ba et SFF-8436. Il convient aux interconnexions à courte portée rentables au sein de la salle d’équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, interconnectant des applications LAN ou SAN avec des vitesses allant jusqu’à 56G.
Note : Note : Le P/N FS est changé de QSFP56-PC03 à QSFP-56G-PC03, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.
![3m (10ft) Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 56G pour Switchs de FS Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/70788.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![3m (10ft) Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 56G pour Switchs de FS Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70788.main.jpg)
![3m (10ft) Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 56G pour Switchs de FS Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70788.B.jpg)
![3m (10ft) Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 56G pour Switchs de FS Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70788.C.jpg)
![3m (10ft) Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 56G pour Switchs de FS Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240605182134vzi7z8.jpg)
![3m (10ft) Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 56G pour Switchs de FS Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240605182134ecw6a8.jpg)
![3m (10ft) Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 56G pour Switchs de FS Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240605182134o76cxw.jpg)
![3m (10ft) Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 56G pour Switchs de FS Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70788.G.jpg)
3m (10ft) Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 56G pour Switchs de FS
#70794
#70794
111,60 € TTC
FS P/N: QSFP-56G-PC03
1 Vendu
11 Commentaires
1 Question
Longueur :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS 56G QSFP+ DAC Cable (3 mètres, Passif, 56G QSFP+, 30AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP56-PC03
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP+ vers QSFP+
Débit de Données Maxi.
56Gbps
Rayon de Courbure Minimum
35mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
3m (9.84ft)
Matériaux de Gaine
PVC (OFNR)
Température
0 à 70°C (32 à 158°F)
Protocoles
56G InfiniBand 4x FDR, 10/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_849.jpg)
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Application (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
11
0
0
0
0
L***e
France
19/12/2023
The cable is well-made and feels durable. It is also very flexible, which makes it easy to route through tight spaces.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)A***s
United States
04/12/2023
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)T***t
United States
03/12/2023
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation