FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.

6ft (1,8m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu

Hot #70611
Hot #70611

Cuivre Nu Pur PoE++ 550Mhz

4,56 € TTC
FS P/N: C6UTPSGPVC
95.3K Vendus
7 Commentaires
6 Questions
52 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 25 sept., 2024
1015 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
1200 en Transit, Recevez-le avant 1 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP), 24AWG, 1000Base-T

Le câble réseau UTP Cat6 est composé d'un câble en cuivre non blindé à paires torsadées de 24AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. La conception sans accroc évite que les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 soient endommagés ou arrachés pendant l'installation.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 standard et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet intérieur, prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 250MHz sur une distance de 100 mètres de câble.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 Snagless
Type de Blindage
Non Blindé (U/UTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
6ft (1.8m) (Incluant les Fiches)
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Largeur de Bande Standard
250MHz
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Stranded
Connecteurs
RJ45 (Mâle)
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilité PoE
PoE/PoE+
Schéma de Fil
T568B, Droit
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Avantages Principaux

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau Ethernet fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme d'Assurance FS pour Câbles Ethernet Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Transmission Stable de 550MHz
Ce câble atteint une vitesse de 550MHz et prend en charge l'Ethernet 1000-T, ce qui permet une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées Stranded
Protection contre interférences électromagnétiques
Triple Protection des Câbles de Brassage

Fiche modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Fiche Modulaire RJ45

La fiche modulaire améliore la stabilité de la connexion réseau.

Gaine en PVC

La gaine en PVC possède des performances ignifuges élevées.

Botte Anti-traction

La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Fluke Networks - Test des Câbles

Les câbles de brassage sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Length (2)Application (1)Cable Diameter (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
7
0
0
0
0

L***t

United States

31/01/2023
5.0
I am very pleased with the cables, price, and delivery and will likely continue to purchase them from FS. I believe I will be placing another small order in the next few days for a few more random pieces that we are short on.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)

B***r

United States

01/07/2022
5.0
Thanks for the info! We love the cables! The connectors are very robust and the cables are very nice quality. We would love to see more length options for the black cables we ordered. Let me know if that is something coming in the future.
As far as colors go, we are sticking to black for cables on users desks and blue in our network closets.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

G***s

United States

10/03/2021
5.0
Quality cable. Excellent packaging with super fast shipping
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation