Le Câble Optique Actif Breakout Arista Networks AOC-Q-4S-100G-20M Compatible QSFP28 à 4x25G SFP28 fonctionne sur Fibre Multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes MSA QSFP28 et SFP28. Il permet de connecter un port QSFP28 100G à une extrémité et quatre ports SFP28 25G à l’autre extrémité et convient aux connexions simples et rapides à l’intérieur des racks et entre les racks adjacents.
Note : Le P/N FS est changé de Q-4S28AO20 à QSFP-100G-4SAO20, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
20m (66ft) Arista Networks AOC-Q-4S-100G-20M Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G
#70478
#70478
284,40 € TTC
FS P/N: QSFP-100G-4SAO20
13 Vendus
17 Commentaires
10 Questions
Longueur :
17 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Networks AOC-Q-4S-100G-20M Compatible 100G QSFP28 à 4x25G SFP28 AOC Cable(20 mètres, QSFP28 à SFP28)
Spécifications
Arista Networks Compatible
AOC-Q-4S-100G-20M
Nom du Fournisseur
FS.COM
Type de Connecteur
QSFP28 vers SFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
20m (65.62ft)
Type de Fibre
OM3
Matériau de Gaine
OFNP
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Centre de Test
Centre de Test
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d’Énergie pour des Économies d’Énergie
Le cuivre à connexion directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d’établir une liaison 100 Gigabit entre les ports QSFP-100G à l’intérieur des racks et entre les racks adjacents.
Testé sur des Appareils Hôtes pour une Interopérabilité Éprouvée
La qualité de chaque unité est testée pour sa compatibilité dans l’environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Type de Câble | Câble Optique Actif | Câble Optique Actif | Cuivre Actif à Attache Directe | Cuivre Passif à Attache Directe | Cuivre Passif à Attache Directe |
Débit de Données | 100G à 4x25G | 100G à 2x50G | 100G à 4x25G | 100G à 2x50G | 100G à 4x25G |
Type de Connecteur | QSFP28 à SFP28 | QSFP28 à QSFP28 | QSFP28 à SFP28 | QSFP28 à QSFP28 | QSFP28 à SFP28 |
Consommation d'Énergie | <2.2W | <1.65W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Longueur du Câble | 1-50m (3ft-164ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Fil AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Rayon de Courbure Minimum | 30mm | 30mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm |
Média | Fibre Optique | Fibre Optique | En Cuivre | En Cuivre | En Cuivre |
Matériau de la Gaine | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
17
0
0
0
0
R***e
United States
15/01/2024
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***s
Canada
04/10/2023
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)P***t
Canada
04/04/2023
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation