The SFP28 transceiver provides 25GBase-LR throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. Featuring low power consumption, high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, telecom, and data center. Besides, it offers interoperability, laying a foundation for the next-generation network upgrade. Each SFP28 transceiver module is individually tested in targeted switch, it is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
![Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905110403lsogac.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905110403lsogac.jpg)
![Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905110439kch80d.jpg)
![Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007104245jsrdtt.jpg)
![Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905110458y2g8ar.jpg)
![Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Personnalisé Cette image concerne SFP-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007104245c13e53.jpg)
Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Personnalisé
Hot #70380
Hot #70380
70,80 € TTC
FS P/N: SFP-25GLR-31
3.4K Vendus
42 Commentaires
2 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Service d'Étiquettes :
2939 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
1621 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
660 en Transit, Recevez-le avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
25GBASE-LR SFP28 DOM Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom(SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP28-25GLR-31
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Max.
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB 1310nm
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-4~2dBm
Sensibilité du Récepteur
<-12dBm
Budget de Puissance
8dB
Surcharge du Récepteur
2dBm
Consommation d'Énergie
<1.2W
Rapport d'Extinction
3.5dB
CDR
TX et RX
Fonction FEC
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Taille du Noyau
G.652
Technologie d'Emballage
Emballage BOX
DOM
Supporté
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Personnaliser les Marques Compatibles
Testé à 100% sur des Dispositifs Hôtes
Service d'Étiquetage Personnalisé En Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplissez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Pas de Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Question sans Réponse (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
41
1
0
0
0
C***n
Japan
05/09/2023
FS's after-sales service is always responsive and satisfies me.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)O***t
United States
14/08/2023
When I didn't know how to use it properly, FS's technical support provided me with timely assistance and solutions. It has been a great shopping experience.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***n
Ukraine
11/08/2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation