Le système de refroidissement du switch S5850-32S2Q se compose de 4 modules de ventilateur et d'un seul ventilateur dans chaque source d'alimentation. Il fournit un flux d'air avant-arrière (l'air s'échappe à l'arrière du switch) par les modules de ventilateur et les alimentations installés dans le switch. Les modules de ventilateur du switch S5850-32S2Q sont des unités insérables et remplaçables sur place à chaud, vous pouvez retirer et remplacer le module sans interrompre le fonctionnement normal du switch.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Hot-swappable Fan Module, Front-to-Back Airflow through the S5850-32S2Q Switch Chassis
#70290
#70290
82,80 € TTC
FS P/N: AFM-585032S2Q
5 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 1 An
Module Ventilateur Enfichable à Chaud, Flux d'Air Avant-Arrière pour Châssis de Switch S5850-32S2Q
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Modules de Ventilation Redondants et Remplaçables à Chaud pour Rester en Ligne 24h/24 et 7j/7
Les modules de ventilation 3+1 remplaçables à chaud permettent une installation sans couper l'alimentation du commutateur ni interrompre la fonction de commutation.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Application (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
K***s
United States
11/01/2019
I picked up the S5850-32S2Q switch and it's been working perfectly for the last couple of months. No issues at all.
Bought this as my standby fan modules. The fans aren’t that loud compared to my old switch, which is a great plus for my large data warehouse.
Bought this as my standby fan modules. The fans aren’t that loud compared to my old switch, which is a great plus for my large data warehouse.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation