Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP 1000BASE-CWDM 1270nm-1610nm 80km DOM LC Duplex SMF Personnalisé
Hot #69613
Hot #69613
60,00 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
264 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Longueurs d'Onde :
1270nm
Marques Compatibles :
Aruba
Numéro de Modèle :
Température de Fonctionnement :
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
6 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 3 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF,1270nm-1610nm, 80km, LC)
Spécifications
Numéro de Référence
CWDM-SFP1G-ZX
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Data Rate
1000Mbps
Longueur d'Onde
1270nm-1610nm
Distance de Transfert Maxi.
80km
Connecteur
LC Duplex
Composant Optique
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
Plage de Température Étendue
-5 à 85°C (23 à 185°F)
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
MSA Compatible
Centre de Test
Centre de Test
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation