FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne OM1-LC-SC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-SC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-SC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-SC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-SC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-SC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-SC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-SC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-SC-DX-FS-30M-PVC-3.
Cette image concerne OM1-LC-SC-DX-FS-30M-PVC-3.

30m (98ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC UPC Duplex 3,0mm PVC(OFNR) OM1 Multimode

#68906
#68906

G.651 1/Réseaux 10G

11,64 € TTC
FS P/N: OM1-LC-SC-DX-FS-30M-PVC-3
48 Vendus
1 Commentaire
1 Question
Length :
2 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Jarretière Optique 62,5/125μm OM1 Rentable et de Haute Qualité Multimode

La jarretière optique 62,5/125μm OM1 multimode convient aux applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel, telles que dans les centres de données, les salles de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 62,5/125 OM1 multimode est idéale pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel.

Spécifications
Type de Connecteur
LC à SC
Grade de Fibre
G.651
Nombres de Fibres
Duplex
Type de Polissage
UPC à UPC
Longueur d'Onde
850/1300nm
Mode de Fibre
OM1 62.5/125μm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Distance Ethernet 1G
280m à 850nm
Rayon de Courbure Min.
15mm
Perte de Retour
≥30dB
Atténuation à 850nm
3.0 dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0 dB/km
Gaine de Câble
Riser (OFNR)
Diamètre Extérieur du Câble (OD)
3.0mm
Polarité
A(Tx) à B(Rx)
Température de Fonctionnement
-20~70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Compatibility (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1
0
0
0
0

Б***й

Russian Federation

28/09/2023
5.0
I couldn't be happier with this product and the flexibility FS provides. It's the ideal solution for our network requirements, and I highly recommend it to anyone looking for top-notch quality and a personalized touch.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation