La jarretière optique OM4 50/125μm multimode conforme à la norme RoHS, elle est testées pour éviter la perte d'insertion afin d'assurer une haute qualité. Il est très rentable pour le câblage réseau dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.
![15m (49ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC UPC Duplex 3,0mm PVC (OFNR) OM4 Multimode Cette image concerne OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/68850.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![15m (49ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC UPC Duplex 3,0mm PVC (OFNR) OM4 Multimode Cette image concerne OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68850.main.jpg)
![15m (49ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC UPC Duplex 3,0mm PVC (OFNR) OM4 Multimode Cette image concerne OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68850.B.jpg)
![15m (49ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC UPC Duplex 3,0mm PVC (OFNR) OM4 Multimode Cette image concerne OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68850.C.jpg)
![15m (49ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC UPC Duplex 3,0mm PVC (OFNR) OM4 Multimode Cette image concerne OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68850.D.jpg)
![15m (49ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC UPC Duplex 3,0mm PVC (OFNR) OM4 Multimode Cette image concerne OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68850.E.jpg)
15m (49ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC UPC Duplex 3,0mm PVC (OFNR) OM4 Multimode
Jarretière Optique Rentable et de Haute Qualité 50/125μm OM4 Multimode
Vidéo
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210129182645_846.jpg)
Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre les câbles OM3 et OM4 appliqués dans les connexions 40G/100G.
Vidéo
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210129182858_119.jpg)
Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.
Férule en Céramique de Zircone avec IL et RL Optimaux
Manchon de Câble de 3.0mm, qui Fournit la Protection Maximale
Le marquage permet de clarifier et identifier les différents câbles