Le Point d'Accès au Trafic (TAP) est un dispositif de surveillance passif qui transmet le trafic du réseau actif aux dispositifs de surveillance et assure une démarcation entre le réseau et l'infrastructure de surveillance. Conçu pour surveiller efficacement le trafic réseau tout en optimisant sa performance, il permet aux utilisateurs de comprendre les modèles de flux réseau en divisant le trafic pour la surveillance et la sécurité, sans interrompre le trafic réseau.
![Cassette TAP Fibre FHD®, Monomode OS2, 12 Ports Directs Duplex LC, 2 Ports Directs Mâles MTP®-12, 2 Ports TAP Mâles MTP®-12, Rapport de Division 70/30 (Direct/TAP), 10/40 /100G Cette image concerne FHD-12LCD4MTPSMF73.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231005112939vdjh2e.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Cassette TAP Fibre FHD®, Monomode OS2, 12 Ports Directs Duplex LC, 2 Ports Directs Mâles MTP®-12, 2 Ports TAP Mâles MTP®-12, Rapport de Division 70/30 (Direct/TAP), 10/40 /100G Cette image concerne FHD-12LCD4MTPSMF73.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231005112939vdjh2e.jpg)
![Cassette TAP Fibre FHD®, Monomode OS2, 12 Ports Directs Duplex LC, 2 Ports Directs Mâles MTP®-12, 2 Ports TAP Mâles MTP®-12, Rapport de Division 70/30 (Direct/TAP), 10/40 /100G Cette image concerne FHD-12LCD4MTPSMF73.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231005112939crf95r.jpg)
![Cassette TAP Fibre FHD®, Monomode OS2, 12 Ports Directs Duplex LC, 2 Ports Directs Mâles MTP®-12, 2 Ports TAP Mâles MTP®-12, Rapport de Division 70/30 (Direct/TAP), 10/40 /100G Cette image concerne FHD-12LCD4MTPSMF73.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023100511293962e39r.jpg)
![Cassette TAP Fibre FHD®, Monomode OS2, 12 Ports Directs Duplex LC, 2 Ports Directs Mâles MTP®-12, 2 Ports TAP Mâles MTP®-12, Rapport de Division 70/30 (Direct/TAP), 10/40 /100G Cette image concerne FHD-12LCD4MTPSMF73.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310051129398q1ujm.jpg)
![Cassette TAP Fibre FHD®, Monomode OS2, 12 Ports Directs Duplex LC, 2 Ports Directs Mâles MTP®-12, 2 Ports TAP Mâles MTP®-12, Rapport de Division 70/30 (Direct/TAP), 10/40 /100G Cette image concerne FHD-12LCD4MTPSMF73.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231005112939zvk8g7.jpg)
![Cassette TAP Fibre FHD®, Monomode OS2, 12 Ports Directs Duplex LC, 2 Ports Directs Mâles MTP®-12, 2 Ports TAP Mâles MTP®-12, Rapport de Division 70/30 (Direct/TAP), 10/40 /100G Cette image concerne FHD-12LCD4MTPSMF73.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231005112939a6cwbt.jpg)
Cassette TAP Fibre FHD®, Monomode OS2, 12 Ports Directs Duplex LC, 2 Ports Directs Mâles MTP®-12, 2 Ports TAP Mâles MTP®-12, Rapport de Division 70/30 (Direct/TAP), 10/40 /100G
Cassette TAP 10/40/100G, 12 Ports Directs LC Duplex, 2x MTP®-12 Ports Directs Mâle, 2x MTP®-12 Ports TAP Mâle, Rapport de Division 70/30
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023100511323183bgxl.jpg)
Entièrement passif, aucune alimentation électrique n'est nécessaire
Accès permanent en ligne aux liens du réseau
Les cassettes TAP sont des dispositifs de surveillance passifs qui sont utilisés pour surveiller le trafic réseau et fournissent un ratio de partage 50/50 pour le réseau local du centre de données.
Fiber TAP Port Relationship
Live ports with LC Duplex and MTP connectors providing permanent inline access to network links
Fiber TAP Port Relationship
TAP Ports with MTP connectors providing permanent inline access to network links
Fiber Splitter Inside
Divide the incoming optical signals into two outputs, for live link traffic and monitoring
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240223115313lygf36.jpg)
Tool-less removable top cover simplifies the operation
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240223115342hx3yc8.jpg)
Sliding drawer improves front access to cabling
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240223115418f3xc7e.jpg)
Unique one-piece structure for fast deployment
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202402231154441imk45.jpg)
Patching, cross-connect or splicing in a minimum space
P***i
Australia
C***y
Dominican Republic
H***d
United States