FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM4.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM4.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM4.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM4.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM4.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM4.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM4.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM4.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM4.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-OM4.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique SC/UPC vers SC/UPC Duplex OM4 Multimode, avec Bride, Violet

#68521
#68521

Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

0,95 € TTC
FS P/N: HU-SCU-DXF-OM4
9.7K Vendus
9 Commentaires
7 Questions
127 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
85 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
160 en Transit, Recevez-le avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Adaptateur à Fibre Optique SC/UPC vers SC/UPC Multimode OM4 Duplex, Violet, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
SC-SC
Nombre de Fibres
Duplex
Type de Polissage
UPC
Mode Fibre
OM4 50/125μm
Perte d'Insertion
≤0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Complète
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Violet
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
Quantité de Paquet
1 Pc
RoHS État de Conformité
Comforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Extension de la Connexion par Fibre Optique Grâce aux Adaptateurs

Grâce à des composants de haute précision et à un design qui ne requiert aucun outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer sur des distances plus éloignées via une connexion directe à fibre optique.

Clips en Acier Inoxydable

Permet une installation facile, sans outil, par encliquetage

Protective Dust Cap

Protège l'adaptateur de la poussière et le garde propre

Manchon en Céramique de Zircone

Faible perte d'insertion avec un alignement de haute précision

Les Adaptateurs à Code Couleur Simplifient la Gestion des Fibres

Les couleurs du boîtier de l'adaptateur suivent le schéma d'identification des couleurs suggéré par la norme TIA/EIA-568-C.3, aidant ainsi les techniciens à mieux gérer les câbles et à réduire les erreurs humaines.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Connection (2)Customization (1)Package Quantity (1)Product Comparison (1)Single Mode/Multimode (1)Specification (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
9
0
0
0
0

D***n

United States

22/08/2019
5.0
Exactly what I needed for my project.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***e

Sweden

23/07/2019
5.0
Every one of them has worked perfectly so far.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***k

Venezuela

23/06/2019
5.0
I am glad to found these adapters that they work great. Just what I needed to fit my new fibers.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation