FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 8FMTPLCSMF.
01:02
Cette image concerne 8FMTPLCSMF.
Cette image concerne 8FMTPLCSMF.
Cette image concerne 8FMTPLCSMF.
Cette image concerne 8FMTPLCSMF.
Cette image concerne 8FMTPLCSMF.
Cette image concerne 8FMTPLCSMF.
Cette image concerne 8FMTPLCSMF.
Cette image concerne 8FMTPLCSMF.
Cette image concerne 8FMTPLCSMF.

10m (33ft) Câble Breakout MTP® Femelle vers 4 LC UPC Duplex 8 Fibres Type B Plénum (OFNP) OS2 9/125 Monomode, Élite, Jaune

Hot #68166
Hot #68166

40G PLR4 vers 10G LR 100G PSM4 vers 25G LR

82,80 € TTC
FS P/N: 8FMTPLCSMF
3.6K Vendus
38 Commentaires
21 Questions
59 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
77 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
80 en Transit, Recevez-le avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Breakout MTP®-8 F vers LC, 8F, OS2, OFNP, 0.35dB, Type B

Les breakouts MTP® permettent une migration transparente vers des débits de données plus élevés dans le centre de données lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec nos trunks. Ils sont généralement utilisés pour le raccordement à l'intérieur d'une armoire. Le câble MTP®, une alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

MTP®-8 est optimisé pour les connexions optiques 40G QSFP+ PLR4 vers 10G SFP+ LR, 400G OSFP/QSFP-DD DR4 vers 100G QSFP DR et 400G OSFP/QSFP-DD XDR4 vers 100G QSFP FR et les applications de centres de données à haute densité.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
LC UPC Duplex
Mode de Fibre
OS2 50/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Fibre de Verre
Corning SMF-28® Ultra
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
MTP Connecteur IL
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
LC Connecteur IL
≤0.2dB
MTP Connecteur RL
≥60dB
LC Connecteur RL
≥50dB
Atténuation à 1310nm
≤0.32dB/km
Atténuation à 1550nm
≤0.18dB/km
Gaine de Câble
Plénum (OFNP)
Nombre de Fibres
8 Fibres
Diamètre extérieur du câble (OD)
3.0mm
Diamètre extérieur du Breakout (OD)
2.0mm
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la traction (long/court terme)
80/240N
Température de Stockage
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
Température de Fonctionnement
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
* MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM sont partenaires pour la fourniture de produits de haute performance de la série MTP.
.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques de haute performance fiables.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Transmission Stable pour Application à Haute Densité
La combinaison du connecteur US CONEC MTP® et de la fibre Corning SMF-28® permet d'obtenir un débit de données de transmission plus élevé et une assurance qualité supérieure.
Rayon de Courbure Minimum de 10mm
Permet un pliage plus serré du câble pour le stockage et le routage du mou.
Perte d'Insertion de 0.35dB Max.
Fournit un signal stable en permanence et permet une conception flexible du système.
Gaine Extérieure de Type Plenum (OFNP)
Résistance au feu et faible dégagement de fumée pour minimiser les dommages.
Simplification de la Mise à Niveau du Réseau Grâce à Un Dispositif Plug-in
Avec une utilisation à 100 % de la fibre, le câble harness MTP®-LC à 8 fibres est le moyen le plus simple de migrer du 10G au 40G avec une perte d'insertion plus faible et une plus grande efficacité performance.
Mise à Niveau du Débit de Données Rapide
Coûts d'Installation Réduits
Gestion Facile du Câblage
Une Fibre Propre est Synonyme de Performance
La propreté des extrémités des fibres optiques est extrêmement importante et constitue l'une des conditions les plus critiques pour la fiabilité et la haute performance des connexions.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs LC avec le nettoyeur IBC LC².

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (21)MTP® MPO Connector (3)40G to 10G Breakout (2)Fiber Connectors Cleaning (2)100G Connection (1)400G to 100G Breakout (1)Application (1)Bend Radius (1)Breakout Length (1)Cable Label (1)Cable Length (1)Compatibility (1)Connection (1)Connectors (1)Corning Fiber (1)Custom line sequence (1)Label (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)Polish Type (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    5.0
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    38
    0
    0
    0
    0

    J***n

    United States

    26/03/2024
    5.0
    Great product with quick delivery. Thank you!
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    J***n

    United States

    26/03/2024
    5.0
    Great product with quick delivery. Thank you!
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    P***r

    United States

    07/11/2023
    5.0
    We have been using MTP breakout cables for quite some time and they are good.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Votre Historique de Navigation