![CXP HW CXP-100G-SR10 Compatible Module 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Cette image concerne CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/65223.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![CXP HW CXP-100G-SR10 Compatible Module 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Cette image concerne CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65223.main.jpg)
![CXP HW CXP-100G-SR10 Compatible Module 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Cette image concerne CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65223.B.jpg)
![CXP HW CXP-100G-SR10 Compatible Module 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Cette image concerne CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65223.C.jpg)
![CXP HW CXP-100G-SR10 Compatible Module 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Cette image concerne CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65223.D.jpg)
![CXP HW CXP-100G-SR10 Compatible Module 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Cette image concerne CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230308103105o9b4gm.jpg)
CXP HW CXP-100G-SR10 Compatible Module 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF
#65223
#65223
1.677,60 € TTC
FS P/N: CXP-SR10-100G
6 Vendus
6 Commentaires
7 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
CXP HW CXP-100G-SR10 Compatible Module 100GBASE-SR10 (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Spécifications
HW Compatible
CXP-100G-SR10
Nom du Fournisseur
FS.COM
Format
CXP
Débit de Données Maxi
120Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Maxi
150m@OM4, 100m@OM3
Interface
MTP/MPO-24
Composant Optique
10 x VCSEL
Média
MMF
DOM
Oui
Protocols
MSA Compatible
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système du Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Question sans Réponse (1)Cable Type (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Lead Time (1)Maximum Distance (1)Power Consumption (1)Warranty (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
1
0
2
0
O***o
United States
11/07/2017
They need to do better, processing and shipping not as promised.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (1)O***o
United States
11/07/2017
They need to do better, processing and shipping not as promised.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (1)H***n
United States
29/03/2017
We ordered what we thought was the right part. Fiberstore made it EXTREMELY easy to replace the unit. They reached out to us, asking our satisfaction.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation