Le module émetteur-récepteur SFP 3Gb/s CWDM à double récepteur est destiné aux applications de transmission vidéo à double canal jusqu'à 10km sur fibre monomode (SMF). Il est conforme aux normes SFP MSA, SFF-8472. La surveillance de diagnostic digital intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
L'émetteur-récepteur est conçu pour transmettre/recevoir des débits de données de 270Mbps à 3Gbps et prend en charge les modèles pathologiques SDI pour les débits de série SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M et SMPTE 424M. Il permet au concepteur du système et à l'utilisateur final d'économiser beaucoup plus de câbles à fibres optiques. Il convient aux applications de diffusion digitale haute définition.
![Module SFP 3Gb/s CWDM 40km DOM LC SMF MSA de Double Récepteur et de Modèles Pathologiques Vidéo pour SD/HD/3G-SDI Cette image concerne CWDM-SFP3GDR-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230811150400j1krk2.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module SFP 3Gb/s CWDM 40km DOM LC SMF MSA de Double Récepteur et de Modèles Pathologiques Vidéo pour SD/HD/3G-SDI Cette image concerne CWDM-SFP3GDR-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811150400j1krk2.jpg)
![Module SFP 3Gb/s CWDM 40km DOM LC SMF MSA de Double Récepteur et de Modèles Pathologiques Vidéo pour SD/HD/3G-SDI Cette image concerne CWDM-SFP3GDR-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811150400pi7i0s.jpg)
![Module SFP 3Gb/s CWDM 40km DOM LC SMF MSA de Double Récepteur et de Modèles Pathologiques Vidéo pour SD/HD/3G-SDI Cette image concerne CWDM-SFP3GDR-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307311119476ms7gv.jpg)
![Module SFP 3Gb/s CWDM 40km DOM LC SMF MSA de Double Récepteur et de Modèles Pathologiques Vidéo pour SD/HD/3G-SDI Cette image concerne CWDM-SFP3GDR-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230729101414nvxs7g.jpg)
![Module SFP 3Gb/s CWDM 40km DOM LC SMF MSA de Double Récepteur et de Modèles Pathologiques Vidéo pour SD/HD/3G-SDI Cette image concerne CWDM-SFP3GDR-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307291014176au4hr.jpg)
Module SFP 3Gb/s CWDM 40km DOM LC SMF MSA de Double Récepteur et de Modèles Pathologiques Vidéo pour SD/HD/3G-SDI
#64603
#64603
154,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP3GDR-40
3 Vendus
0 Commentaire
3 Questions
Longueurs d'Onde :
1270nm
2 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Module SFP 3Gb/s CDWM MSA de Double Récepteur avec Modèles Pathologiques Vidéo (SMF, 1270nm-1610nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
CWDM-SFP3G-DR40
Format
Double Récepteur
Débit de Données
270Mbps ~ 3Gbps
Longueur d'Onde
1270nm-1610nm
Distance de Câble Maximale
40km
Connecteur
LC
Composant Optique
Laser PIN
Puissance de Réception
-18 ~ -3dBm
DOM Supporté
Oui
Support de Vidéo de Modèles Pathologiques
Oui
Sensibilité de Récepteur
≤ -18dBm
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP MSA
Application
SD/HD/3G SDI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Application des Modules Vidéo Numériques
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI Convertisseur Électrique-Optique et Optique-Électrique.
Caméra HD ou Système de Surveillance.
Routeurs et switchs vidéo numériques de haute densité.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation