Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP 100BASE-ZX 1550nm 80km DOM LC Duplex SMF Personnalisé
#64230
#64230
38,40 € TTC
FS P/N: SFP-100ZX-55
142 Vendus
17 Commentaires
5 Questions
Marques Compatibles :
Aruba
Numéro de Modèle :
Température de Fonctionnement :
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Précommande, Expédié avant 11 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Module SFP 100BASE-ZX (SMF, 1550nm, 80km, LC)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-100ZX-55
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi.
100Mbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Maxi.
80km
Connecteur
LC Duplex
Composant Optique
DFB 1550nm
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-5~0dBm
Sensibilité du Récepteur
< -34dBm
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
Plage de Température Étendue
-5 à 85°C (23 à 185°F)
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
MSA Compatible
Centre de Test
Centre de Test
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Modules Optiques--Votre Choix Idéal pour Solutions Réseau de Haute Fiabilité
1
Personnaliser les Marques Compatibles
Chaque unité est compatible avec plus de 200 fournisseurs et est testé dans notre centre de test .
2
Température de Fonctionnement Personnalisée
La température commerciale, la température étendue et la température industrielle sont disponibles pour être choisies en fonction de votre environnement.
Produits Personnalisés Adaptés à Vos Besoins
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Matching Cables (2)Backward Compatible (1)FS Box (1)Wavelength (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
10
6
1
0
0
I***e
France
25/05/2018
Le module SFP acheté correspond parfaitement à sa description et ne me déçoit en aucun cas. Le service proposé par le site est vraiment fiable : ma commande a été livrée sans problème, et le service client par mail est très réactif.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***n
France
19/04/2017
Comme prévu, comme promis. Le colis a été bien protégé et est arrivé dans les délais. Il n'y a pas de problème avec ce câble DAC, je deviens maintenant un client fidèle de Fiberstore.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)T***n
France
22/03/2017
Avec une livraison rapide et un emballage solide, j'ai reçu mon colis en très bon état. Mon module fait ce que l'on lui demande, pas de problème.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation