L'étiquette combine une excellente qualité et une grande polyvalence. Elle est conçue pour répondre aux besoins d'étiquetage de diverses industries. Elle possède d'excellentes propriétés d'imperméabilité à l'eau et à l'humidité et convient à diverses conditions intérieures et extérieures. La conception de l'adhésif permet de la fixer fermement à la surface de divers matériaux sans qu'elle ne se détache facilement. L'utilisation de matériaux PET recyclables réduit la charge sur l'environnement. La surface de l'étiquette est lisse, la couleur est vive et le texte est clair.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Étiquettes Adhésives de Câble Type P - 2,76in.L × 0,94in.W, 1000pcs/Rouleau, Rouge
0.94in.W x 2.75in.L Étiquettes Imprimables P-Flag, PET, Bobine, Rouge, 1000étiquettes/rouleau
FS.COM fournit les étiquettes de câble à haute performance afin d'économiser du temps et de diminuer la charge de travail dans la gestion de réseau. Elles sont imperméables, résistantes à la déchirure et aux rayures. De plus, les mots sur l'étiquette peuvent être à la fois manuscrits et imprimés. Même dans l'environnement à basse température, elles ont une viscosité forte. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter notre responsable de compte.
Pour finir le collage d'étiquette sur le câble, il vous faut seulement quelques étapes simples avec moins d'outils. Veuillez lire les informations d'installation suivantes.
L'utilisation des étiquettes de câble en forme de drapeau sur le panneau de brassage pour le câblage compliqué vous fournira une excellente lisibilité même dans une longue distance. Parfois, nous devons écrire ou imprimer des lettres sur la planche d'étiquettes, donc les étiquettes de différentes tailles sont nécessaires. Nous pouvons également personnaliser les tailles d'étiquette selon les exigences du client. Pour plus d'informations sur le service OEM, veuillez contacter notre responsable de compte.
S***y
United Kingdom
D***i
Poland
G***r
United States