La jarretière optique LC de FS est assemblée avec des connecteurs LC duplex de qualité centre de données, ce qui rend cette jarretière optique duplex multimode à largeur de bande optimale pour les réseaux 10Gig (haute vitesse). La gaine PVC (OFNR) de couleur aqua dont le diamètre est de 2,0mm contribue à s'appliquer dans le centre de données à haute densité.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
5m (16ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Uniboot avec Tabs Push Pull OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm
Jarretière Optique HD de Centre de Données avec Connecteur Push Pull Uniboot LC - LC
La jarretière optique HD unique est le meilleur choix pour vos réseaux à haute vitesse et haute largeur de bande 1GbE et 10GbE dans les centres de données
1. Deux Fibres Enveloppées dans une Seule Gaine
Elle est mince, flexible et compatible avec les produits LC standard, améliorant 80% d'utilisation de l'espace.
2. Connecteur Push Pull
Le connecteur LC avec IL de 0,2dB et tab push pull réduit la perte de prise, et c'est facile à installer et à enlever d'un seul coup.
3. Corning Fibre Insensible aux Courbures
La Fibre Insensible aux Courbures de Corning est conçue pour résister aux courbures serrées et aux câblages difficiles avec une perte de signal sensiblement inférieure à celle des câbles à fibres standard.
F***n
United States
T***n
Netherlands
S***s
United States