Le module SFP compatible HW S-SFP-FE-LH80-SM1550 prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1550nm via un connecteur LC. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de HW, etc.
Avec sa faible consommation d'énergie, le module 100BASE SFP remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
![HW S-SFP-FE-LH80-SM1550 Compatible Module SFP 100BASE-ZX 1550nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230301151733s4yexn.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![HW S-SFP-FE-LH80-SM1550 Compatible Module SFP 100BASE-ZX 1550nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230301151733s4yexn.jpg)
![HW S-SFP-FE-LH80-SM1550 Compatible Module SFP 100BASE-ZX 1550nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303011517362kj6uu.jpg)
![HW S-SFP-FE-LH80-SM1550 Compatible Module SFP 100BASE-ZX 1550nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230301151738b7rroj.jpg)
![HW S-SFP-FE-LH80-SM1550 Compatible Module SFP 100BASE-ZX 1550nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/61861.D.jpg)
HW S-SFP-FE-LH80-SM1550 Compatible Module SFP 100BASE-ZX 1550nm 80km DOM LC Duplex SMF
#61861
#61861
38,40 € TTC
FS P/N: SFP-100ZX-55
133 Vendus
17 Commentaires
5 Questions
Transceiver Types :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
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
HW S-SFP-FE-LH80-SM1550 Compatible Module SFP 100BASE-ZX (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
HW Compatible
S-SFP-FE-LH80-SM1550
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
100Mbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB 1550nm
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-3 ~ 2dBm
Sensibilité du Récepteur
< -34dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
GR-468, Conforme à la MSA
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100BASE pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP 100BASE constituent une solution rentable pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du Switch ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211112/1636707943618e2e67e78b77.56845285.jpeg.webp)
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
Test de la Température
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Matching Cables (2)Backward Compatible (1)FS Box (1)Wavelength (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
10
6
1
0
0
I***e
France
25/05/2018
Le module SFP acheté correspond parfaitement à sa description et ne me déçoit en aucun cas. Le service proposé par le site est vraiment fiable : ma commande a été livrée sans problème, et le service client par mail est très réactif.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***n
France
19/04/2017
Comme prévu, comme promis. Le colis a été bien protégé et est arrivé dans les délais. Il n'y a pas de problème avec ce câble DAC, je deviens maintenant un client fidèle de Fiberstore.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)T***n
France
22/03/2017
Avec une livraison rapide et un emballage solide, j'ai reçu mon colis en très bon état. Mon module fait ce que l'on lui demande, pas de problème.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation