Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Juniper Networks EX-SFP-1FE-LH Compatible Module SFP 100BASE-ZX 1550nm 80km DOM LC Duplex SMF
#61823
#61823
38,40 € TTC
FS P/N: SFP-100ZX-55
13 Vendus
17 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 8 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Juniper Networks EX-SFP-1FE-LH Compatible Module SFP 100BASE-LX (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
Juniper Networks Compatible
EX-SFP-1FE-LH
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
100Mbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB 1550nm
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-3 ~ 2dBm
Sensibilité du Récepteur
< -34dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
GR-468, Conforme à la MSA
Centre de Test
Centre de Test
Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100BASE pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP 100BASE constituent une solution rentable pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du Switch ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de la Température
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
10
6
1
0
0
I***e
France
25/05/2018
Le module SFP acheté correspond parfaitement à sa description et ne me déçoit en aucun cas. Le service proposé par le site est vraiment fiable : ma commande a été livrée sans problème, et le service client par mail est très réactif.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***n
France
19/04/2017
Comme prévu, comme promis. Le colis a été bien protégé et est arrivé dans les délais. Il n'y a pas de problème avec ce câble DAC, je deviens maintenant un client fidèle de Fiberstore.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)T***n
France
22/03/2017
Avec une livraison rapide et un emballage solide, j'ai reçu mon colis en très bon état. Mon module fait ce que l'on lui demande, pas de problème.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation