![HW CWDM-XFP10G-1430-40 Compatible Module XFP 10G CWDM 1430nm 40km DOM Cette image concerne CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/57265.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![HW CWDM-XFP10G-1430-40 Compatible Module XFP 10G CWDM 1430nm 40km DOM Cette image concerne CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57265.main.jpg)
![HW CWDM-XFP10G-1430-40 Compatible Module XFP 10G CWDM 1430nm 40km DOM Cette image concerne CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57265.B.jpg)
![HW CWDM-XFP10G-1430-40 Compatible Module XFP 10G CWDM 1430nm 40km DOM Cette image concerne CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220923155849z25wol.jpg)
![HW CWDM-XFP10G-1430-40 Compatible Module XFP 10G CWDM 1430nm 40km DOM Cette image concerne CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57265.D.jpg)
![HW CWDM-XFP10G-1430-40 Compatible Module XFP 10G CWDM 1430nm 40km DOM Cette image concerne CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57265.E.jpg)
HW CWDM-XFP10G-1430-40 Compatible Module XFP 10G CWDM 1430nm 40km DOM
#57265
#57265
490,80 € TTC
FS P/N: CWDM-XFP10G-40M
40 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HW CWDM-XFP10G-1430-40 Compatible Module XFP 10G CWDM (SMF, 1430nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
HW Compatible
CWDM-XFP10G-1430-40
Nom du Fournisseur
FS
Format
XFP
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1430nm
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
EML CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-0.9 ~ 4.0dBm
Sensibilité du Récepteur
< -15dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation