Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HW CWDM-XFP10G-1310-20 Compatible Module XFP 10G CWDM 1310nm 20km DOM
#57249
#57249
154,80 € TTC
FS P/N: CWDM-XFP10G-20SP
86 Vendus
4 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 16 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HW CWDM-XFP10G-1310-20 Compatible Module XFP 10G CWDM (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Spécifications
HW Compatible
CWDM-XFP10G-1310-20
Nom du Fournisseur
FS
Format
XFP
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi
20km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-5 ~ 0dBm
Sensibilité du Récepteur
< -15dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
1
0
0
0
C***w
United States
09/10/2016
I have never had a problem with product choice or service. Keep it up.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***f
United States
03/09/2016
Fiberstore has an excellent range of products at keen prices.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)K***r
United States
01/09/2016
Have ordered from FS.COM many times for over 3 years.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation