![C39 Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1546,12nm 100km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/53636.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![C39 Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1546,12nm 100km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/53636.main.jpg)
![C39 Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1546,12nm 100km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221116113429tzjmch.jpg)
![C39 Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1546,12nm 100km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/53636.B.jpg)
![C39 Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1546,12nm 100km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/53636.D.jpg)
![C39 Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1546,12nm 100km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221116113433895fom.jpg)
C39 Module SFP 1000BASE-DWDM 100GHz 1546,12nm 100km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS
#53636
#53636
310,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP1G-EZX
7 Vendus
343 Commentaires
2 Questions
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 31 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module SFP 1000BASE-DWDM (SMF, 1546.12nm, 100km, LC, DOM)
Spécifications
FS Authentique
DWDM-SFP1G-ZX
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi
1000Mbps
Longueur d'Onde
1546.12nm
Distance de Transfert Maxi
100km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB DWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
0 ~ 5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -30dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compatible
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur
pour plus d'informations.
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
272
58
13
0
0
F***r
New Zealand
04/05/2020
Bought the modules for my Meraki MS225 network switch. I quickly installed the modules on my device when I got them. They start to run just when they got turned on. They have now been in use for a while, 10/10 recommend.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)E***t
Germany
19/03/2020
I bought the Cisco and Juniper compatible DWDM modules. They do a nice job in an 85km link. Installed on my Cisco and Juniper switch at two sides, they offer a stable transmission for them. Five stars for the good products and friendly people at FS.
Achat Vérifié
Utile (19)
Commentaire (0)R***n
United States
19/10/2016
The product I received exceeded expectations, and I will be using FS.COM again for future applications.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation