L'émetteur-récepteur SFP+ compatible H3C prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 20km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique telles que l'Ethernet 10G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
H3C CWDM-SFP10G-1550-20 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1550nm 20km DOM LC SMF
#53437
#53437
406,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP10G-20L
9 Vendus
123 Commentaires
6 Questions
Longueur d'Onde :
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
2 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
H3C CWDM-SFP10G-1550-20 Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1550nm, 20km, LC, DOM)
Spécifications
H3C Compatible
CWDM-SFP10G-1550-20
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Maxi
20km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-1 ~ 4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14.4dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.2W , haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
93
19
11
0
0
R***y
United States
28/10/2016
The package is nice. Looking forward to its future performance.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***y
United States
19/10/2016
This long distance transceiver module works well in our network.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)T***e
United States
18/10/2016
We have installed in on our switch. For now, it works well. Don't know how it will perform in the future.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation