L'émetteur-récepteur SFP+ compatible HPE prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 20km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique telles que l'Ethernet 10G.
![HPE CWDM-SFP10G-1290 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1290nm 20km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230311111549aq3258.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![HPE CWDM-SFP10G-1290 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1290nm 20km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311111549aq3258.jpg)
![HPE CWDM-SFP10G-1290 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1290nm 20km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311111549cvf9us.jpg)
![HPE CWDM-SFP10G-1290 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1290nm 20km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311111549p9ng6b.jpg)
![HPE CWDM-SFP10G-1290 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1290nm 20km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311111553kv5juc.jpg)
![HPE CWDM-SFP10G-1290 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1290nm 20km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311111553nd018q.jpg)
![HPE CWDM-SFP10G-1290 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1290nm 20km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/53406.F.jpg)
HPE CWDM-SFP10G-1290 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1290nm 20km DOM LC SMF
#53406
#53406
238,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP10G-20SP
20 Vendus
131 Commentaires
6 Questions
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HPE CWDM-SFP10G-1290 Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1290nm, 20km, LC, DOM)
Spécifications
HPE Compatible
CWDM-SFP10G-1290
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1290nm
Distance de Transfert Maxi
20km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-6 ~ 2dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14.4dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.2W , haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
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
100
25
6
0
0
H***l
United States
26/05/2020
We need a large quantity of 10G optical transceivers for our new data center. Restricted by a limited budget and a tight schedule, I count on FS to provide a cost-effective solution for me. My account manager is rather professional and patient to answer all my questions, really nice conversations we have. I have to praise your fabulous customer services. And the modules were well-packaged and worked perfectly on our switches. Will recommend you to my friends in this field.
Achat Vérifié
Utile (16)
Commentaire (0)N***d
United States
08/05/2020
I bought the S3900 switch on your website, so I need several SFP+ optical modules to support 10GbE. These 10G transceivers that can provide 10GBase-CWDM throughput up to 20km over SMF are suitable for my needs. Neat facade, easy to install, and works smoothly with the switch. Fairly nice!
Achat Vérifié
Utile (16)
Commentaire (0)B***a
Spain
02/04/2020
Thanks for offering the quality modules at a reasonable price. The knowledgeable people and nice talk impressed us a lot, we will purchase 25G modules at FS for our network upgrade.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation