FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.
Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.

HPE SFP20K-CW1550 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1550nm 20km DOM LC Duplex SMF

Hot #53273
Hot #53273

Semtech DFB ≤1W LC Duplex

60,00 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
67 Vendus
318 Commentaires
2 Questions
10 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 7 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HPE SFP20K-CW1550 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1550nm, 20km, LC, DOM)

Le compatible module SFP HPE prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 20km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de HPE, etc.
Avec sa faible consommation d'd'énergie, le module SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.

Spécifications
HPE Compatible
SFP20K-CW1550
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
1000Mbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-5 ~ 0dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Conforme à la MSA

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP CWDM constituent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du commutateur ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de la Température
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.7
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    267
    22
    29
    0
    0

    C***t

    France

    13/02/2023
    5.0
    I'm so far very pleased by FS products, customer service and shipping!
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    R***g

    Switzerland

    04/05/2020
    5.0
    I bought two 1G modules to connect my Cisco WS-C3650-24TD-S to Cisco Meraki MX250 switch. Both of the two Cisco devices had no issue with these new optics. Quite satisfied to see my data transfer running so smoothly.
    Achat Vérifié
    Utile (8)
    Commentaire (0)

    P***y

    United States

    10/03/2020
    5.0
    I have confirmed that these modules do work exactly as expected when the latest firmware is applied to both of my Cisco switches. Installation was simple. Just plug it in and insert your fiber and bingo. Very reasonable price for the product.
    Achat Vérifié
    Utile (16)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation