Le compatible module SFP Juniper prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 100km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de Juniper Networks, etc.
Avec sa faible consommation d'd'énergie, le module SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
![Juniper Networks EX-SFP-GE100KCW1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1430nm 100km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221027121546alz9lp.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Juniper Networks EX-SFP-GE100KCW1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1430nm 100km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221027121546alz9lp.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-GE100KCW1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1430nm 100km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221027121555xmolfk.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-GE100KCW1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1430nm 100km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221027121604z9g1fk.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-GE100KCW1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1430nm 100km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/102749.C.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-GE100KCW1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1430nm 100km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/102749.F.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-GE100KCW1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1430nm 100km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/102749.G.jpg)
Juniper Networks EX-SFP-GE100KCW1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1430nm 100km DOM LC Duplex SMF
#52891
#52891
80,40 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP1G-EZX
9 Vendus
227 Commentaires
2 Questions
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 25 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Juniper Networks EX-SFP-GE100KCW1430 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1430nm, 100km, LC, DOM)
Spécifications
Juniper Networks Compatible
EX-SFP-GE100KCW1430
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
1000Mbps
Longueur d'Onde
1430nm
Distance de Transfert Max.
100km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
0 ~ 5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -30dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Conforme à la MSA
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur le
pour plus d'informations.
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP CWDM constituent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du commutateur ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211210/163910837661b2cf187146d4.04966353.jpeg.webp)
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
Test de la Température
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
166
43
18
0
0
B***a
Spain
28/02/2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)B***a
Spain
28/02/2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)B***a
Spain
28/02/2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation