L'émetteur-récepteur SFP compatible HW fournit jusqu'à 120km de débit 1000Base-BX sur une fibre monomode (SMF) utilisant les longueurs d'onde 1550nm-TX/1490nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires. Elle offre des options de connectivité Ethernet 1000BASE pour les réseaux Fast Ethernet, Télécom et Centres de Données.
![HW LE2MGSC120ED0 Compatible Module SFP 1000BASE-BX BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220915192407a8nidy.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![HW LE2MGSC120ED0 Compatible Module SFP 1000BASE-BX BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915192407a8nidy.jpg)
![HW LE2MGSC120ED0 Compatible Module SFP 1000BASE-BX BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915192404s0rghn.jpg)
![HW LE2MGSC120ED0 Compatible Module SFP 1000BASE-BX BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51911.C.jpg)
![HW LE2MGSC120ED0 Compatible Module SFP 1000BASE-BX BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51911.D.jpg)
![HW LE2MGSC120ED0 Compatible Module SFP 1000BASE-BX BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51911.E.jpg)
HW LE2MGSC120ED0 Compatible Module SFP 1000BASE-BX BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM LC Simplex SMF
#51911
#51911
97,20 € TTC
FS P/N: SFP-GE-BX120
115 Vendus
30 Commentaires
5 Questions
Transceiver Models :
24 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 25 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HW LE2MGSC120ED0 Compatible Module SFP 1000BASE-BX (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 120km, LC, DOM)
Spécifications
HW Compatible
LE2MGSC120ED0
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi
1000Mbps
Longueur d'Onde
1550nm-TX/1490nm-RX
Distance de Transfert Maxi
120km
Connecteur
LC simplex
Composants Optiques
DFB BiDi
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-1 ~ 4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -31dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compatible
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur
pour plus d'informations.
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les émetteurs-récepteurs SFP BIDI offrent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240603170020zx0iac.jpg)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque >20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
27
3
0
0
0
M***e
Australia
15/05/2024
Thank you for taking the time to assist me. The transceivers are working perfectly, and I truly appreciate all of your help.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***a
Brazil
07/08/2018
Product Received correctly, thanks!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***u
France
31/05/2017
Bon produit après 1 semaine d'utilisation. Ce module remplit entièrement le rôle, une compatibilité stable.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation