FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-40S.

H3C CWDM-SFP10G-1330-40 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1330nm 40km DOM LC SMF

#51739
#51739

Semtech DFB ≤1.2W LC Duplex

262,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP10G-40S
82 Vendus
178 Commentaires
6 Questions
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 15 juill., 2024
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

H3C CWDM-SFP10G-1330-40 Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1330nm, 40km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible H3C prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique telles que l'Ethernet 10G.

Spécifications
H3C Compatible
CWDM-SFP10G-1330-40
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1330nm
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
0 ~ 5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -16dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Remarque: Lorsque l'émetteur-récepteur à longue portée est utilisé pour une transmission à courte distance, veuillez l'assortir d'un atténuateur approprié selon le tableau ci-dessous.
Distance
≤ 5km
≤ 10km
≤ 15km
Atténuateur

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.2W , haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.5
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
112
50
16
0
0

E***n

United States

27/05/2020
5.0
We are seeking for some cost-effective SFP+ CWDM modules for our project to support 35km transmission. I've found that one CWDM case from FS Twitter has a similar situation with our current project. Since the network solution that they design for that case is pretty nice, I tried to consult with the AM to get some advice. The FS technical team helped us to check our link plan and even revise some details in our existing diagram, like calculating the fiber loss and confirming the modules' compatibility. Really appreciated the professional advice and considerate assistance of you guys. The modules that you recommended worked flawlessly on our switches, which are optimal for our 10G network. Thanks for your support!
Achat Vérifié
Utile (12)
Commentaire (0)

D***t

France

09/05/2020
5.0
Considering the financial cost, we gave up the transceivers from the original brand and decided to pick third-party transceivers from a reliable supplier. One of our friends recommended FS to us, and we found that the merchandise is fairly priced. Therefore, we bought 40 pcs of the 10G optical transceivers. Compatibility used to be our biggest concern. However, these modules are fully compatible with our Cisco switches and have been working perfectly without any problems till now. No complaints whatsoever.
Achat Vérifié
Utile (15)
Commentaire (0)

V***a

United States

08/02/2020
5.0
Firstly and most importantly, the module worked well on our Cisco switch. Secondly, the package and the logistics were worth mentioning. We received the module without any scratches in three days or so.
Achat Vérifié
Utile (12)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation