Une Bobines Amorces OTDR, qui relie OTDR à la liaison sous test, révèle la perte d'insertion et la réflectance de la connexion à proximité. Elle est souvent disponible sur une petite bobine ou dans un « boîtier de lancement », qui est utilisée pour créer les conditions appropriées à tester une autre fibre optique similaire pour les défauts. Cette méthode évite les variations indésirables des mesures de perte et de distance. Une fibre de lancement aidera à surmonter le point aveugle ou la zone aveugle d'un OTDR provoqué (e) par la puissance de lancement élevée ou des défauts près de l'extrémité de lancement de la fibre.
![Personnalisation de Bobines Amorces OTDR, Fibre Monomode Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/Fiber-Optic-OTDR/800x800/20220524165025_921_49651.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Personnalisation de Bobines Amorces OTDR, Fibre Monomode Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/Fiber-Optic-OTDR/60x60/20220524165025_921_49651.jpg)
![Personnalisation de Bobines Amorces OTDR, Fibre Monomode Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49672.main.jpg)
![Personnalisation de Bobines Amorces OTDR, Fibre Monomode Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49672.B.jpg)
![Personnalisation de Bobines Amorces OTDR, Fibre Monomode Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240424181104ki61xe.png)
![Personnalisation de Bobines Amorces OTDR, Fibre Monomode Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404241811166ue3cw.png)
![Personnalisation de Bobines Amorces OTDR, Fibre Monomode Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/Fiber-Optic-OTDR/60x60/20220524160809_626_49651.jpg)
![Personnalisation de Bobines Amorces OTDR, Fibre Monomode Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404241811099syz7f.png)
Personnalisation de Bobines Amorces OTDR, Fibre Monomode
Boîte de Bobines Amorces OTDR à Fibre Optique
Placez la longueur de fibre nécessaire entre l'OTDR et la fibre à tester afin d'effectuer une mesure plus précise, qui révèle la perte d'insertion et la réflectance de la connexion proche.
Rétractateur métallique robuste
facilite le transport de la boîte lors de l'utilisation réelle.
Gestion intégrée des câbles
permet de réduire la tension des câbles et de gagner de la place.
Valve de purge automatique
la valve de purge d'air élaborée régule automatiquement la pression.
Compact et léger pour une portabilité aisée, il constitue un excellent assistant pour les tests OTDR dans diverses applications de fibre optique. Sa structure interne délicate et sa construction non métallique ne se cabossent pas, ne se corrodent pas et ne conduisent pas l'électricité.
Connecteur SC simplex
Équipé d'un bouchon anti-poussière en plastique transparent.
Fibre monomode G.657.A1
Faible perte d'insertion et longue distance.
Loquet composé
Pour une étanchéité positive et une ouverture facile avec fonction de verrouillage.
E***o
New Zealand
C***h
United Kingdom
P***k
United Kingdom