L'émetteur-récepteur SFP compatible Juniper fournit jusqu'à 40km de débit 1000Base-BX sur une fibre monomode (SMF) utilisant les longueurs d'onde 1310nm-TX/1490nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires. Elle offre des options de connectivité Ethernet 1000BASE pour les réseaux Fast Ethernet, Télécom et Centres de Données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Juniper Networks SFP-GE40KT13R14 Compatible Module SFP 1000BASE-BX BiDi 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM LC Simplex SMF
#49563
#49563
27,60 € TTC
FS P/N: SFP-GE-BX40
967 Vendus
23 Commentaires
5 Questions
Transceiver Models :
66 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 15 juill., 2024
134 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Juniper Networks SFP-GE40KT13R14 Compatible Module SFP 1000BASE-BX (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Juniper Networks Compatible
SFP-GE40KT13R14
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi
1000Mbps
Longueur d'Onde
1310nm-TX/1490nm-RX
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC simplex
Composants Optiques
DFB BiDi
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-3 ~ 2dBm
Sensibilité du Récepteur
< -23dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compatible
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur
pour plus d'informations.
Centre de Test
Centre de Test
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les émetteurs-récepteurs SFP BIDI offrent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Tout (5)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
19
3
1
0
0
R***a
Uzbekistan
08/05/2020
These modules were immediately picked up by my Ubiquiti switches and routers. Very inexpensive for someone looking to work with SFP and fiber in their home lab, and easily justifiable if you plan to use them in your datacenter or business.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)W***e
Martinique
25/04/2020
For my media converter, I needed to choose a reliable SFP module - I chose FS and it is a perfect fit. After I plugged the module into my media converter, the link came up immediately, zero packet loss and no delay. Also loving the customer services here!
Achat Vérifié
Utile (12)
Commentaire (0)M***e
United States
27/06/2018
I tried this AFP connecting a Cisco Meraki Switch to a Cisco Small Business Switch and it linked.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation